发布您的产品
Palm Beach 3.0 WCO

Palm Beach 3.0 WCO

Barstool with beech frame. Seat and back upholstered with cut-out feature in back. With kickplates.

规格

技术规格
  • 唯一参考Palm_Beach_3-0-WCO
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Montbel Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)44.1
  • 宽度 (inch)16.9
  • 深度 (inch)20.9
相关
  • 主材料榉木
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)15.43
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 说明Stools
  • OmniClass 编号23-21 23 39 11
  • OmniClass 标题Residential Bar Stools