发布您的产品
Palm Beach 5.0 NS WCO S

Palm Beach 5.0 NS WCO S

Armchair (narrow version) with beech frame. Seat, back and arms upholstered. With cut-out feature in back.

规格

技术规格
  • 唯一参考Palm_Beach_5-0-NS-WCO-S
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Montbel Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)35.4
  • 宽度 (inch)20.9
  • 深度 (inch)22.8
相关
  • 主材料榉木
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)19.84
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Chairs
  • OmniClass 编号23-21 23 13 11
  • OmniClass 标题Residential Chairs
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings