发布您的产品
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

规格

技术规格
  • 唯一参考question-mark-046-41
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Tonon Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-11
  • 版本号1
  • 高度 (inch)42.1
  • 宽度 (inch)26.4
  • 深度 (inch)22.8
相关
  • 主材料
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)70.55
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Upholstered Seating
  • OmniClass 编号23-21 23 13 11
  • OmniClass 标题Residential Chairs