发布您的产品
Ribbon 1-1-WCO
Ribbon 1-1-WCO
Ribbon 1-1-WCO
Ribbon 1-1-WCO

    Ribbon 1-1-WCO

    Side chair with a wooden shell on a wooden or metal frame.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考Ribbon-1-1-WCO
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Milano Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-26
    • 版本号1
    • 高度 (inch)30.3
    • 宽度 (inch)17.7
    • 深度 (inch)22
    相关
    • 主材料
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)11.02
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Seating
    • OmniClass 编号23-21 23 13 11
    • OmniClass 标题Residential Chairs