发布您的产品
Ribbon 3.1 WCO
Ribbon 3.1 WCO
Ribbon 3.1 WCO
Ribbon 3.1 WCO

    Ribbon 3.1 WCO

    Barstool with a wooden shell on a wooden or metal frame.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考ribbon-3-1-WCO
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Milano Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-26
    • 版本号1
    • 高度 (inch)37.8
    • 宽度 (inch)18.5
    • 深度 (inch)19.3
    相关
    • 主材料榉木
    • 次要材料榉木
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)13.23
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • OmniClass 编号23-21 23 39 11
    • OmniClass 标题Residential Bar Stools