发布您的产品
S-Wing 5.1
S-Wing 5.1
S-Wing 5.1

    S-Wing 5.1

    Upholstered lounge chair with lacquered steel frame.

    规格

    技术规格
    • 唯一参考S-Wing-5-1
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Volare Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-21
    • 版本号1
    • 高度 (inch)33.9
    • 宽度 (inch)26.4
    • 深度 (inch)37.8
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Lbs)68.34
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Seating