发布您的产品
Sella 290.71
Sella 290.71
Sella 290.71

    Sella 290.71

    Counter stool in matt beech with belt leather seat and back. Metal parts in matt stainless steel. Indoor use only.
    Produced to Counter Height seat height of 25.6"

    规格

    技术规格
    • 唯一参考sella-290-71
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Tonon Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-07-09
    • 版本号1
    • 高度 (inch)31.1
    • 宽度 (inch)16.1
    • 深度 (inch)16.1
    相关
    • 主材料榉木
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)14.33
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-21 23 13 17
    • OmniClass 标题Residential Stools