发布您的产品
Sella 292.35

Sella 292.35

Table. Available in matt beech. Stainless steel base. Indoor use only.

规格

技术规格
  • 唯一参考sella-292-35
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Tonon Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-01-15
  • 版本号1
  • 高度 (inch)41.3
  • 宽度 (inch)23.6
  • 深度 (inch)23.6
相关
  • 主材料榉木
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)47.4
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • OmniClass 编号23-21 23 15
  • OmniClass 标题Residential Tables