发布您的产品
Villa 323.11

Villa 323.11

Armchair in matt beech with upholstered seat and back.

规格

技术规格
  • 唯一参考Villa-323-11
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Tonon Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-01-11
  • 版本号1
  • 高度 (inch)35
  • 宽度 (inch)24
  • 深度 (inch)24
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)15.43
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Upholstered Seating
  • OmniClass 编号23-21 23 13 11
  • OmniClass 标题Residential Chairs