发布您的产品
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Upholstered lounge chair on steel frame in polished or matt chrome. 360º swivel with memory return mechanism. Added foam for enhanced comfort.

规格

技术规格
  • 唯一参考Wave-Soft-901-36
  • 产品系列Sandler
  • 产品组Tonon Collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-12
  • 版本号1
  • 高度 (inch)31.1
  • 宽度 (inch)32.3
  • 深度 (inch)29.1
相关
  • 主材料
  • 次要材料被覆材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)42.55
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 说明Stools
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Upholstered Seating
  • OmniClass 编号23-21 21 33 11
  • OmniClass 标题Commercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

发售地区

北美