发布您的产品
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5
Yumi 3.5

    Yumi 3.5

    Barstool with an upholstered seat on a solid beech frame with armrests. Fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    技术规格
    • 唯一参考yumi-3-5
    • 产品系列Sandler
    • 产品组Milano Collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-03-07
    • 版本号1
    • 高度 (inch)40.2
    • 宽度 (inch)22.2
    • 深度 (inch)20.5
    相关
    • 主材料榉木
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Lbs)16.53
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Seating
    • OmniClass 编号23-21 23 13 17
    • OmniClass 标题Residential Stools
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings

    发售地区

    北美
    美国