发布您的产品
interal CURTAIN WALL MN50ASC MULLIONS
interal CURTAIN WALL MN50ASC MULLIONS

    interal CURTAIN WALL MN50ASC MULLIONS

    MN50ASC curtain wall system, bringing a different admiration to your building, enables practical and easy production by means of the special assembly options. Besides it brings all superiorities of the MN50 system (micro condense, performance). Also, by means of the patented insulated glass production technique, it can offer high thermal insulation and zero condensation risk at the same time.   

    规格
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    技术规格
    • 唯一参考interal_CW_MN50ASC_MULLIONS
    • 产品系列Curtain Wall Systems
    • 产品组MN50 ASC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-08-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)50
    链接
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區