发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
invita/products/3f17f2e1-fb38-42bf-a2d4-74bc9c7c3f10
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Corner wall cabinet Athena (KO23-080)
在以下地区不可用: 美国
INVITA
关注
Corner wall cabinet Athena (KO23-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
下载
规格
规格
Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves. 50 cm wide door.
技术规格
技术规格
唯一参考
287-091-KO23-080
产品系列
Athena
产品组
Corner wall cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-03
版本号
1
高度 (mm)
864
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
330
链接
链接
产品网址
https://www.invita.dk/kokken/
安装说明
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
产品认证
https://www.invita.dk/erhverv/
技术说明
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
MFC 板
设计国家/地区
丹麦
制造国家/地区
丹麦
净重 (Kg)
30.1
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 00
OmniClass 标题
Casework
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
丹麦
类似产品
nobilia
Straigt Touch
下载
nobilia
L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)