发布您的产品
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
规格
  • Open wall cabinet.
技术规格
  • 唯一参考KOR211-020
  • 产品系列Athena
  • 产品组Wall cabinet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)864
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料MDF
  • 次要材料MFC 板
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
  • 净重 (Kg)9.74
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 00
  • OmniClass 标题Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings