Set your location and language to prioritise localised information. Continue
BLOCK H 43/18+16 Graphite Neopor by BASF®
ISOBLOC

BLOCK H 43/18+16 Graphite Neopor by BASF®

Formwork wood cement block for load bearing internal/esternal walls. Acoustic Insulation Rw=57 dB, Fire Resistance REI 180, Thermal Trasmittance (wet condition) U=0,195 W/m²K Thermal Trasmittance (dry condition) U=0,186 W/m²K, Thermal Displacement = -16,19h

blocco cassero - blocco legno cemento - blocco mineralizzato - blocco con cappotto - blocco in legno

规格
  • Formwork block with internal and external walls made of wood and concrete with density 500 +/- 10% Kg./m3, dry laid, staggered by 1/2 block to be cast on site every six courses, with double horizontal connection groove for concrete. The system includes special pieces such as corner blocks, divisible half block, pillar block, pass block (jolly), floor curb block, height reaching block, veil block.

    The blocks follow the regulations currently in force, such as GUIDELINES FOR CONSTRUCTION SYSTEMS WITH BEARING PANELS BASED ON THE USE OF SLATE AND CONCRETE SLABLY REINFORCED CONCRETE CASTED ON SITE - Superior Council of Public Works - July 2011; CE marking in accordance with EN 15498; declaration of performance (DoP) European Regulation 305/2011 on Construction products - 1 July 2013; thermal tests in reference to UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10456 standards; acoustic tests with reference to UNI EN ISO 717 - UNI EN ISO 140 - analysis of the level of acoustic insulation of vertical partitions according to the regulations of 05/12/1997 and UNI EN 12354-1: 2002; fire resistance tests on walls loaded according to UNI EN 1365-1: 2002 as per Ministerial Decree 16/02/2007.

    blocco cassero - blocco legno cemento - blocco mineralizzato - blocco con cappotto - blocco in legno

技术规格
  • 唯一参考H-43-18-16-graphite
  • 产品系列STRUCTURAL BLOCKS
  • 产品组WOOD CEMENT PRODUCTS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)250
  • 宽度 (mm)430
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料水泥
  • 次要材料木头
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 外墙
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Blocks
  • UNSPSC 代码301315
  • OmniClass 编号23-15 15 21
  • OmniClass 标题Wall Blocks

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲 南美洲 大洋洲
丹麦
不丹
伯利兹
中非共和国
乌拉圭
东帝汶
乌克兰
中国
加拿大
乌干达
厄瓜多尔
关岛
俄罗斯
乌兹别克斯坦
危地马拉
佛得角
哥伦比亚
北马里亚纳群岛
保加利亚
也门
古巴
冈比亚
圭亚那
图瓦卢
克罗地亚
亚美尼亚
哥斯达黎加
几内亚
委内瑞拉
基里巴斯
冰岛
以色列
圣卢西亚
几内亚比索
巴拉圭
密克罗尼西亚联邦
列支敦士登
伊拉克
圣基茨和尼维斯
刚果
巴西
巴布亚新几内亚
匈牙利
伊朗
圣巴泰勒米
刚果民主共和国
智利
帛琉
北马其顿
卡塔尔
圣皮埃尔和密克隆群岛
利比亚
法属圭亚那
库克群岛
卢森堡
印度
多米尼克
利比里亚
玻利维亚
所罗门群岛
圣马力诺
印度尼西亚
多米尼加共和国
加纳
福克兰群岛(即马尔维纳斯群岛)
托克劳
塞尔维亚
叙利亚
安圭拉
加蓬
秘鲁
斐济
塞浦路斯
台湾
安提瓜和巴布达
南苏丹
苏里南
新喀里多尼亚
奥兰
吉尔吉斯斯坦
尼加拉瓜
南非
阿根廷
新西兰
奥地利
哈萨克斯坦
巴哈马
博茨瓦纳
汤加
安道尔
土库曼斯坦
巴巴多斯
卢旺达
法属波利尼西亚
希腊
土耳其
巴拿马
厄立特里亚
澳大利亚
德国
圣诞岛
库拉索
吉布提
瑙鲁
意大利
塔吉克斯坦
开曼群岛
喀麦隆
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
格林纳达
圣多美和普林西比
瓦努阿图
挪威
孟加拉国
格陵兰岛
圣赫勒拿岛
皮特凯恩群岛
捷克共和国
尼泊尔
法属圣马丁
坦桑尼亚
纽埃
摩尔多瓦
巴勒斯坦
波多黎各
埃及
美国本土外小岛屿
摩纳哥
巴基斯坦
洪都拉斯
埃塞俄比亚
美属萨摩亚
斯洛伐克
巴林
海地
塞内加尔
萨摩亚
斯洛文尼亚
文莱达鲁萨兰国
牙买加
塞拉利昂
诺福克岛
斯瓦尔巴特群岛
斯里兰卡
特克斯和凯科斯群岛
塞舌尔
马绍尔群岛
格恩西岛
新加坡
特立尼达和多巴哥
多哥
梵蒂冈
日本
瓜德罗普
安哥拉
比利时
朝鲜
百慕大
尼日利亚
法国
柬埔寨
美国
尼日尔
法罗群岛
格鲁吉亚
美属维尔京群岛
布基纳法索
波兰
沙特阿拉伯
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
查德
爱沙尼亚
科科斯(基林)群岛
萨尔瓦多
毛里塔尼亚
瑞典
约旦
蒙塞拉特岛
毛里求斯
瑞士
缅甸
阿鲁巴
津巴布韦
白俄罗斯
老挝
马提尼克
留尼汪
直布罗陀
英属印度洋领地
墨西哥
科摩罗
立陶宛
菲律宾
科特迪瓦
罗马尼亚
蒙古
突尼斯
芬兰
越南
索马里
英国
阿塞拜疆
纳米比亚
荷兰
阿富汗
肯尼亚
葡萄牙
阿拉伯联合酋长国
苏丹
西班牙
阿曼
莫桑比克
阿尔巴尼亚
香港
莱索托
马恩岛
马尔代夫
西撒哈拉
马耳他
马来西亚
贝宁
黑山
黎巴嫩
赞比亚
赤道几内亚
阿尔及利亚
马拉维
马约特
马达加斯加岛
马里