发布您的产品
Chest of drawers - 4 drawers
IS-Vet Oy

Chest of drawers - 4 drawers

Panel-framed cabinets and shelves 18 mm laminate or melamine particle board. ABS edging. metal base frames and adjustable feet. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
技术规格
  • 唯一参考76865
  • 产品系列School Furniture
  • 产品组合Panel-framed furniture
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-06-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)820
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料刨花板
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56