发布您的产品
Trolley - 5 trays
IS-Vet Oy

Trolley - 5 trays

Two of the castors with brakes. Trolley may also be equipped witha a laminate cover. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
技术规格
  • 唯一参考79102
  • 产品系列School Furniture
  • 产品组合Trolley
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-06-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)850
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56