发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
jaclo/products/69de7c94-6574-4b27-bb2b-367c19e86794
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet
供应地区: 美国
Jaclo
关注
Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet
Single lever faucet including fully polished & plated pop-up drain.
ADA compliant.
All brass body, ceramic cartridge.
Stationary Spout.
Stainless steel flex supplies included with 3/8" O.D. female ends.
Spout Hole Size: 1 3/8" - 1 3/4".
Available Flow Rates: 1.5, 1.2, & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available. Contact JACLO.
As Featured on Amazon.com
下载
规格
规格
Technical Details
Part Number: 3377-836-PCH
Number Of Holes: 1
技术规格
技术规格
唯一参考
Jaclo-3377-836-CUBIX-Single-Hole-Faucet
产品系列
Faucet
产品组合
Bathroom
类型
文档(信息)
发布日期
2019-02-20
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.amazon.com/dp/B071K784Y8?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
美国
类似产品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
下载