发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
在以下地区不可用: 美国
Jacob Delafon
关注
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
下载
规格
规格
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
技术规格
技术规格
唯一参考
E16044-4
产品系列
JULY
产品组合
Robinetterie
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-02-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
技术说明
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
相关
相关
设计国家/地区
法国
净重 (Kg)
1.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
发售地区
欧洲
非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙
类似产品
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
下载
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
下载
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
下载
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
下载
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
下载
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
下载