发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
主页
类别
卫生
洗手间
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
在以下地区不可用: 美国
Jacob Delafon
关注
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
下载
规格
规格
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
E4316
产品系列
PATIO
产品组合
Bidet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-23
版本号
1
高度 (mm)
255
深度 (mm)
151
链接
链接
产品网址
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
技术说明
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
相关
相关
设计国家/地区
法国
净重 (Kg)
0.3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Toilets
UNSPSC 代码
30181505
发售地区
欧洲
非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙
类似产品
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
下载
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
下载
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
下载
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
下载
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
下载
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
下载