发布您的产品
ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

Odéon Up bidet, 57 x 36.5 cm - Floor fixings, - comfort height: 43 cm, - chromed overflow cap, - 1 faucet hole, - fast, easy cleaning : back-to-wall toilet, concealed fixings for total visibility and accessibility.
规格
  • Bidet 57 x 36,5 cm Collection : ODÉON UP - E4738 Dimensions : 57 x 36,50 cm Weight : 22,6 kg Material : Ceramic Installation type: floor fixings Height : adjustment 38 to 50 cm Faucets & fittings 1-hole drilled
技术规格
  • 唯一参考E4738
  • 产品系列ODÉON UP
  • 产品组合Céramique
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)22.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙