发布您的产品
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
规格
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
技术规格
  • 唯一参考E6048
  • 产品系列ODÉON UP
  • 产品组合Bain
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1800
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)21.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙