发布您的产品
TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses

TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses

Single-lever bidet mixer with supply hoses - Swivel spout tip, - side lift rod, - 3 colour inserts: black, white and green, - waste. - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish guaranteed 25 years.
规格
  • Description: Single-lever bidet mixer with supply hoses. EN100. Collection : KYREO. Dimensions : 70 x 70 x 8 cm. Weight : 23,8 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Above-the-floor. Form : Square.Drain : Ø60 mm. 10- years Guarantee .
技术规格
  • 唯一参考E8961
  • 产品系列TOOBI
  • 产品组合Robinetterie
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-02-09
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)1.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙