发布您的产品
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    Rimless WC pan, P-trap, 64.5 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixings kit E3078-CP not supplied.

    规格
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    技术规格
    • 唯一参考UJX101
    • 产品系列STRUKTURA
    • 产品组合WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)645
    • 深度 (mm)340
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)27
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间

    发售地区

    欧洲 非洲
    俄罗斯
    摩洛哥
    法国
    西班牙