发布您的产品
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
规格
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
技术规格
  • 唯一参考E4159
  • 产品系列PATIO
  • 产品组Céramique
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)860
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)13.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText