发布您的产品
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 星(最高 5 星)4.5(11 评价)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    规格
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    技术规格
    • 唯一参考E4380
    • 产品系列BRIVE
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-12-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)660
    • 深度 (mm)355
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区法国
    • 净重 (Kg)15.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505

    发售地区

    欧洲 非洲