发布您的产品
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    规格
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    技术规格
    • 唯一参考E62441
    • 产品系列FLIGHT
    • 产品组Receveur
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区法国
    • 净重 (Kg)21
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815

    发售地区

    欧洲 非洲