只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Bath/shower column with thermostatic mixer.
Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min).
Height-adjustable shower bar.
Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.
Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C.
Warm body.
Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).
Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.
Non-return valves on supplies.
发售地区
| 欧洲 | 非洲 |
|---|---|
俄罗斯 | 摩洛哥 |
法国 | |
西班牙 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。