发布您的产品
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray(90 x 70 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

规格

技术规格
  • 唯一参考ENE90
  • 产品系列KYREO
  • 产品组Receveur
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)23.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆

发售地区

欧洲 非洲