发布您的产品
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    规格
    • Weight: 30 kg

    技术规格
    • 唯一参考ENF90
    • 产品系列KYREO
    • 产品组Receveur
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区法国
    • 净重 (Kg)30
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011443
    • ETIM 名称Shower tray
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays

    发售地区

    欧洲 非洲