发布您的产品
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    规格
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    技术规格
    • 唯一参考ENN90
    • 产品系列KYREO
    • 产品组Receveur
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区摩洛哥
    • 净重 (Kg)27
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays

    发售地区

    欧洲 非洲
    俄罗斯
    摩洛哥
    法国
    西班牙
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText