发布您的产品
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
规格
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
技术规格
  • 唯一参考EXH112
  • 产品系列STRUKTURA
  • 产品组Lavabo
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)900
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料陶瓷
  • 设计国家/地区法国
  • 净重 (Kg)21.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504

发售地区

欧洲 非洲
俄罗斯
摩洛哥
法国
西班牙
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText