发布您的产品
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel's precise, right-angle cuts create wideset channels that complement traditional and modern styles.

    联系 James Hardie USA

    技术规格
    • 唯一参考jh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • 产品系列Walls
    • 产品组合Wall Specialties and Trim
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-01
    • 版本号1
    • 宽度 (inch)10.25
    相关
    • 主材料纤维水泥
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    • 净重 (Lbs)4.55
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类墙壁
    • UNSPSC 名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 代码301518
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_20
    • Uniclass 2015 说明Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Siding
    • OmniClass 编号23-13 37 15
    • OmniClass 标题Exterior Siding
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    北美
    美国