发布您的产品
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
    The Control 322C delivers exceptional next-generation performance in a coaxial point source design 
    ceiling loudspeaker.

    FEATURES

    • Consistent 90° broadband pattern control.
    • Components • Kevlar-reinforced 300 mm (12 in) woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil cone. • Medium-format compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • Power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
    技术规格
    • 唯一参考Control-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • 产品系列Installed Sound
    • 产品组Ceiling Speakers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-06
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 音频电子
    • IFC 分类对象
    • ETIM 代码EC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC 代码4511
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 说明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 编号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass 标题Loudspeakers

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥