2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF - MD55
JBL’s Marquis Dance Club Series is a state-of-the-art family of loudspeaker systems designed specifically for the Dance Club Market. The MD55 is also designed for the mobile DJ requiring a light weight, high fidelity portable system. The multiangle enclosure features a 45° angle on one side for use as a floor monitor in the horizontal orientation and is fitted handles, a pole mount cup on the bottom panel. MD55 is a medium-power 90° x 50°,
15" 2-way fully passive full-range system utilizing a 265H Differential Drive transducers and a 2408H-1 compression driver with a 1.5" diaphragm for smooth low distortion high-frequency response. All of the Marquis Series loudspeakers offer unprecedented fidelity, clarity, and breathtaking purity.
FEATURES
APPLICATIONS
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |