只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
High Power Mid-High Frequency - AM7200/64 /95
AM7200 speakers are high power mid-high frequency loudspeaker system comprised of one 200 mm (8 in) CMCD Cone Midrange Compression Driver and one 38 mm (1.5 in) exit/75 mm (3 in) voice-coil HF compression driver. The multi-band PT Progressive Transition mid-high frequency waveguide provides well-controlled coverage and is rotatable for cabinet positioning in either horizontal or vertical orientation. High-slope crossovers minimize band overlap and well-controlled off-axis response enhances arrayability. The cabinet is fitted with M10 threaded suspension points. Preengineered array bracketry is available. AM7200 is part of JBL’s AE Application Engineered Series, a versatile family of loudspeakers for a wide variety of fixed installation applications.
FEATURES
APPLICATIONS
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。