只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
High Power 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF & Rotatable Horn - AM7212/64 /66 /95 /00 /26
The AM7212/64 is a high power, lightweight, 2-way, full-range loudspeaker system comprised of the JBL Differential Drive dual voice coil and dual magnetic gap 2262H 300 mm (12 in) low frequency driver and 2432H high-frequency 38mm (1.5 in) exit, 75 mm (3 in) voice-coil compression driver. The large format Progressive Transition waveguide provides excellent coverage in a variety of patterns. The waveguide is rotatable so the loudspeaker system can be used in either the vertical or horizontal orientation. High-slope passive networks minimize band overlap. Well-controlled off-axis response enhances arrayability.
FEATURES
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。