只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
The SLP12/T full-range on-wall loudspeaker provides superior sound and broad, consistent coverage in a sleek, low-profile enclosure, with a powerful 75mm (3-inch) driver that delivers the legendary sound that JBL is known for. The SLP12/T is an ideal foundation for a range of applications: It features a 15-watt multi-tap transformer for use in 70V/100V systems, and is switchable for direct 8-ohm operation. This compact-yet-robust speaker boasts 40-watt power handling, delivering clean, clear sound at any volume.
Installation is fast and easy using the included slide-in wall bracket; 15° down-tilted coverage allows mounting flush against a wall. An included rain cover protects the terminal compartment in outdoor applications. This elegantly finished speaker—winner of international design awards for industrial design excellence—complements any décor and is available in black or white finishes.
The stylish, highly versatile JBL SLP12/T is perfect for venues such as high-finish restaurants, hotels, resorts, retail stores, and any installation application calling for a discreet yet elegant look.
Features
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。