发布您的产品
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    Jika

    LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner

    3.8 星(最高 5 星)3.8(6 评价)
    Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    技术规格
    • 唯一参考253382
    • 产品系列Lyra Plus
    • 产品组合Shower cabins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1900
    • 宽度 (mm)880
    • 深度 (mm)880
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区捷克共和国
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 代码30181507
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Shower Curtains
    • OmniClass 编号23-31 17 25
    • OmniClass 标题Shower Screens
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲