发布您的产品
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
技术规格
  • 唯一参考267424
  • 产品系列Pure
  • 产品组合Shower enclosures
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-11-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2000
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)1300
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)70
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Glass doors
  • UNSPSC 代码30171501

发售地区

欧洲 亚洲 非洲