发布您的产品
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
技术规格
  • 唯一参考269427
  • 产品系列Pure
  • 产品组合Shower screens
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2000
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 代码30181507
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Shower Curtains
  • OmniClass 编号23-31 17 25
  • OmniClass 标题Shower Screens
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲 亚洲 非洲