发布您的产品
LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
技术规格
  • 唯一参考3111Z10041101
  • 产品系列Lyra Smart
  • 产品组合Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-11
  • 版本号1
相关
  • 主材料铜器
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 说明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲