发布您的产品
MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)
Jika

MIO Thermostatic bath- shower column mixer with shower accessories (headshower 200 mm, handshower 3 functions, shower hose 1,7 m)

技术规格
  • 唯一参考3237170045711
  • 产品系列Mio
  • 产品组Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
相关
  • 主材料铜器
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)10
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 15 11
  • OmniClass 标题Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲