发布您的产品
CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste
Jika

CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste

Bidet mixer with pop-up waste
技术规格
  • 唯一参考3411X10041111
  • 产品系列Cubito N
  • 产品组合Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)320
  • 深度 (mm)175
相关
  • 主材料铜器
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)1.621
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 说明Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲