发布您的产品
RIO Hand shower, 1 function, chromed
Jika

RIO Hand shower, 1 function, chromed

Hand shower, 1 function, chromed
技术规格
  • 唯一参考3611R00040011
  • 产品系列Rio
  • 产品组Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)0.2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲