发布您的产品
RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
Jika

RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)

Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
技术规格
  • 唯一参考3651R00043711
  • 产品系列Rio
  • 产品组Showers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)0.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 说明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 19
  • OmniClass 标题Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲