发布您的产品
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    技术规格
    • 唯一参考43J212
    • 产品系列Tigo
    • 产品组合Auxiliary units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-02-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1618
    • 宽度 (mm)321
    • 深度 (mm)319
    相关
    • 主材料MDF 板
    • 设计国家/地区捷克共和国
    • 制造国家/地区捷克共和国
    • 净重 (Kg)25
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类家具
    • UNSPSC 名称Cabinets
    • UNSPSC 代码30161801
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲