发布您的产品
CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm

CUBE Vanity unit with four drawers incl. double washbasin
技术规格
  • 唯一参考453662
  • 产品系列Cube
  • 产品组Base unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)622
  • 宽度 (mm)422
  • 深度 (mm)1160
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)60.94
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲 亚洲 非洲