发布您的产品
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

技术规格
  • 唯一参考821615
  • 产品系列Deep by JIKA
  • 产品组WCs
  • 发布日期2021-07-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)540
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)23.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲