发布您的产品
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
技术规格
  • 唯一参考847601
  • 产品系列Split
  • 产品组Covers and divisions
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)660
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)410
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 空间分隔器或屏风
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Restroom partitions
  • UNSPSC 代码30181508
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 说明Urinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Compartments and Cubicles
  • OmniClass 编号23-15 11 15 11
  • OmniClass 标题Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲 亚洲 非洲